Ovládací skříně nVent HOFFMAN s rozhraním pro obsluhu jsou nyní k dispozici v provedení z nerezové oceli
Společnost nVent uvádí na trh verzi z nerezové oceli vzhledem k popularitě oblíbené verze ovládací skříně nVent HOFFMAN s rozhraním pro obsluhu z měkké oceli.
Nový model nVent HOFFMAN OICExxxSS je navržen pro snadnou manipulaci a vysokou míru ochrany. Díky vysokému stupni krytí IP66 a NEMA 12 a 4x lze skříň používat v široké škále prostředí, včetně prostředí vyžadujících hygienické provedení.
Skříně OICExxxSS nabízejí následující vlastnosti pro snadnou a pohodlnou instalaci a obsluhu v terénu:
- Předvrtané otvory pro umístění na otočná ramena
- Robustní výztužná deska, která zajišťuje, že skříň zůstane na místě
- Navařené čepy na vnitřní straně skříně pro snadnější montáž příslušenství
- Dostupné jako příslušenství: Rukojeti z nerezové oceli, které se montují k bočním stranám skříně
Model OICExxxSS je kompatibilní se standardním příslušenstvím nástěnných skříní nVent HOFFMAN, včetně nového systému otočných ramen z nerezové oceli CS480, který má také stupeň krytí IP66 a umožňuje maximální zatížení silou 600 N.
Zákaznické výhody
- Rychlá a snadná montáž
- Splnění požadavků pro použití v prostředích vyžadujících hygienické provedení
- Snadná instalace a montáž příslušenství