Deska pro Vstup Kabelu Nízká, CEPL
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Deska pro Vstup Kabelu Nízká, CEPL
Kabelové vstupy CEPL jsou ideální pro aplikace, kde skrín vyžaduje mnoho vstupních a výstupních kabelu, ale je zde omezený prostor pro instalaci. Vstupy CEPL lze instalovat rychle a snadno bez použití nástroju.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Povrch: Šedá
- Množství v balení: 10
- Popis: Rychlé a cenove dostupné rešení pro vstup kabelu nebo pneumatických vedení dovnitr skríne, které lze používat bez nástroju. Zacvakávací systém je kompatibilní se stenami o tlouštce 1,5 až 2,5 mm.
- Tepelná odolnost: -40 °C až +90 °C
- Horlavost: UL94 V-0
- Ochrana: IP54, NEMA 1, 12
- Materiál: TPE
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.