Vnejší Vstup pro Spojený Kabel, CCFO


Vnejší Vstup pro Spojený Kabel, CCFO
Rychlý, bezpecný a univerzální modulární systém kabelových vstupu CCFO se montuje zvencí a zajištuje bezpecné utesnení a odlehcení tahu u predem sestavených i nesestavených kabelu s konektory i bez konektoru. Tento systém kabelových vstupu se spravuje z vnejší strany skríne.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Příslušenství
Vlastnosti
- Dodávka: Rámecek, chránený kryt + vložka pro CCFGS
- Popis: Obrácený systém kabelových vstupu CCFO umožnuje kompletní montáž z vnejší strany skríne. Je vyroben z pevného plastu vyztuženého skelnými vlákny. Pryžové tesnení zajištuje optimální utesnení s krytím IP66. Systém CCFI je dodáván s vložkami, které se hodí pro malé pruchodky (CCFGS). Pruchodky CCFG nutno objednat zvlášt. V prípade potreby jiné konfigurace lze prepážky CCFD zakoupit samostatne.
- Povrch: Cerná
- Horlavost: UL94 V-0
- Materiál: Polyamid 6,6 / TPE
- Množství v balení: 1 ks
- Ochrana: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (pouze pro použití v interiéru)
- Tepelná odolnost: -40 °C až +120 °C
- CCFO comes standard with inlay/divider for Small Grommet installation
- Grommets sold separately
- Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny

Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.