Vnitrní Vstup pro Spojený Kabel, CCFI
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Vnitrní Vstup pro Spojený Kabel, CCFI
Rada CCFI nabízí rychlý, bezpecný a univerzální modulární systém kabelových vstupu, který zajištuje bezpecné utesnení a odlehcení tahu u predem sestavených i nesestavených kabelu s konektory i bez konektoru.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Příslušenství
Související produkty
Vlastnosti
- Dodávka: Rám + vložka pro pruchodky CCFGS
- Popis: Montáž kabelového vstupu CCFI je rychlá a snadná. Je vyroben z pevného plastu vyztuženého skelnými vlákny. Penové tesnení s krytím IP66 pomáhá zajistit optimální utesnení. Systém je dodáván s vložkami, které se hodí pro malé pruchodky (CCFGS). Pruchodky CCFG nutno objednat zvlášt. V prípade potreby jiné konfigurace lze prepážky CCFD zakoupit samostatne.
- Povrch: Cerná
- Horlavost: UL94 V-0
- Materiál: Polyamid 6,6 / TPE
- Množství v balení: 1 ks
- Ochrana: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (pouze pro použití v interiéru)
- Tepelná odolnost: -40 °C až +120 °C
- Grommets sold separately
- Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny

Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.