Pruchodka pro Spojený Kabel, CCFG
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Pruchodka pro Spojený Kabel, CCFG
Pruchodky CCFG se používají spolecne se systémy kabelových vstupu CCFI a CCFO. Zúžený tvar pruchodky usnadnuje její zatlacení. Vlnitý profil usnadnuje instalaci pruchodek a zajištuje pevné obepnutí jednotlivých kabelu
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Povrch: Šedá
- Množství v balení: 10
- Popis: Systém CCFG je k dispozici ve dvou velikostech: malé a velké. Kuželovitý tvar pruchodek umožnuje jejich snadné zatlacení a zajištuje statické odlehcení tahu v souladu s normou DIN EN 62444. Pri montáži se vytlacují zevnitr smerem ven do otvoru v sestavených vložkách. Pruchodky jsou k dispozici ve dvou ruzných velikostech, aby odpovídaly prumeru kabelu. Pruchodka CCFG se nejprve umístí kolem kabelu a poté se vloží do kabelové pruchodky. Díky vlnitým profilum není nutné demontovat konektor na sestaveném kabelu.
- Tepelná odolnost: -40 °C až +90 °C
- Horlavost: UL94 V-0
- Ochrana: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (pouze pro použití v interiéru)
- Materiál: TPE
- Large Grommets available with different hole sizes to match cable diameter
- Grommet is placed around cable and then inserted into cable gland
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.