Rozdelovac Vstupu pro Spojený Kabel, CCFD


Rozdelovac Vstupu pro Spojený Kabel, CCFD
Pomocí nasazovacích vložek CCFD lze upravit velikost otvoru v rámecku podle použité pruchodky.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pomocí nasazovacích vložek CCFD lze upravit velikost otvoru v rámecku podle použité pruchodky. Správné upevnení je potvrzeno slyšitelným cvaknutím. Tato flexibilní konfigurace kabelových vstupu umožnuje vyhovet ruzným požadavkum na kabely, vedení, hadice a pneumatická ci hydraulická vedení.
- Povrch: Cerná
- Horlavost: UL94 V-0
- Materiál: Polyamid 6,6 / TPE
- Množství v balení: 5 ks
- Ochrana: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (pouze pro použití v interiéru)
- Tepelná odolnost: -40 °C až +90 °C
Specifikace
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.