T-Series Vertical Transition Filler Material Kit


T-Series Vertical Transition Filler Material Kit
T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Simplifies ordering
- Used to splice different diameter bars
- All components are for one-time use
Specifikationer
Filler Material Kit Components | ||||
Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
RBT910101B | RBF105 | RBS354712 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT911101B | RBF125 | RBS354714 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT1011101B | RBF125 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT1114101B | RBF125 | RBS354715 RBS35476 | RBS5037 | RBS5039 |
RBT1118101B | RBF240 | RBS354712 RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 |
RBT1418101B | RBF195 | RBS354720 RBS35477 | RBS5037 | RBS5039 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.