T-serien Horisontell skarvsats med fast vinkel, toppfyllning, 45–75 grader
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
T-serien Horisontell skarvsats med fast vinkel, toppfyllning, 45–75 grader
T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
Specifikationer
| Glidlager | Standardlängd |
| Splice Kit Components | |||||||
| Splice Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | Sleeve | Pouring Basin | Pouring Basin Crucible |
| RBT189145H | RBF270 | RBS354720 RBS35479 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891HA | RBWS1537M | RBWS22777 |
| RBT189175H | RBF270 | RBS354720 RBS35479 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891A | RBWS2224M | RBWS22777 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.