T-serien Horisontell utfyllnadsmaterialsats
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
T-serien Horisontell utfyllnadsmaterialsats
T-Series horizontal filler material kits contain the following: Filler material, two horizontal packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- All components are for one-time use
Specifikationer
| Filler Material Kit Components | ||||
| Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBT5101HB | RBF40 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT6101HB | RBF50 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT7101HB | RBF50 | RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT81011HB | RBF70 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT8101HB | RBF55 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT91011HB | RBF90 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT9101HB | RBF80 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT1091HB | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT11101HB | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT121018HB | RBF180 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT14101HB | RBF195 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5039 |
| RBT1891HB | RBF270 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.