S13 Metrisk parallellbultskoppling, slät, världsomspännande design
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        S13 Metrisk parallellbultskoppling, slät, världsomspännande design
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Design
- Provides continuity between reinforcing bar and ISO® 965 metric all-thread rod or bolts
 - May be used to anchor load-bearing equipment to foundations, columns or walls
 - Machined from non-weldable grades of material, but can be tack welded
 
Specifikationer
| Slutför | Vanligt | 
| Material | Stål | 
| Designversion | Över hela världen (globalt tillgängligt material) | 
| Bolt-to-Coupler Capacity (kN) | |||||
| Part Number | Grade 4.8 | Grade 5.8 | Grade 8.8 | Grade 10.9 | Grade 12.9 | 
| EL10S13N | 33.7 | 42.1 | 67.4 | 67.7 | 67.7 | 
| EL12S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 526.3 | 526.3 | 
| EL12S13N | 62.7 | 78.3 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 
| EL14S13N | 77.0 | 96.2 | 154.0 | 192.5 | 193.4 | 
| EL16S13N | 97.9 | 122.4 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 
| EL18S13N | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 364.1 | 
| EL20S13AN | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 356.8 | 
| EL20S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 289.4 | 
| EL20S13N | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 332.3 | 332.3 | 
| EL22S13N | 183.8 | 229.7 | 367.5 | 449.9 | 449.9 | 
| EL25S13AN | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 352.5 | 422.9 | 
| EL25S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 293.8 | 
| EL25S13N | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.5 | 560.5 | 
| EL28S13N | 277.4 | 346.8 | 554.8 | 693.6 | 728.0 | 
| EL30S13N | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 890.7 | 
| EL32S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 | 
| EL32S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 | 
| EL34S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 | 
| EL36S13N | 448.4 | 560.5 | 896.7 | 1120.9 | 1197.1 | 
| EL38S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 | 
| EL40S13AN | 589.3 | 736.6 | 1178.5 | 1312.4 | 1312.4 | 
| EL40S13BN | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 980.1 | 
| EL40S13CN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 | 
| EL40S13M33N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 | 
| EL40S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 | 
| EL50TS13M33N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 | 
| EL50TS13N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 | 
Broschyr
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.