P14-lägeskoppling, vanlig, europeisk design
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        P14-lägeskoppling, vanlig, europeisk design
The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Tillämpningsbilder
          
          
        
        
                                            Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Design
- Designed to splice the same diameter bars
 - Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
 
Specifikationer
| Designversion | Europeiskt (specialmaterial) | 
| Slutför | Vanligt | 
| Material | Stål | 
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.