Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH34792.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

P13-positionskoppling, slät, världsomspännande design

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Slutför Vanligt
Justering av kopplingen Standard
Material Stål
Designversion Över hela världen (globalt tillgängligt material)
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Utformade för att möta AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % specificerad kapacitet);ACI 318 typ 2 (specificerad draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
CAD
Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy