P13-lägeskoppling, slät, europeisk design
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
P13-lägeskoppling, slät, europeisk design
The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specifikationer
| Designversion | Europeiskt (specialmaterial) |
| Slutför | Vanligt |
| Material | Stål |
| Utformade för att möta | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % specificerad kapacitet);ACI 318 typ 2 (specificerad draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.