P13-positionskoppling, endast hona, världsomspännande design
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
P13-positionskoppling, endast hona, världsomspännande design
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specifikationer
| Slutför | Vanligt |
| Justering av kopplingen | Standard |
| Material | Stål |
Broschyr
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.