Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH35047.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent LENTON Speed Sleeve Övergångsadapter

nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Slutför Vanligt
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors
Rebar Size, Metric Rebar Size, US Rebar Size, Canada Sleeve Adaptor Adaptors Required
25 to 22 mm #8 to #7 - RBW2688 RBW3997 1
28 to 25 mm #9 to #8 - RBW2689 RBW3998 1
32 to 28 mm #10 to #9 - RBW26810 RBW3999 1
36 to 32 mm #11 to #10 35M to 30M RBW26811 RBW39910 1
43 to 36 mm #14 to #11 45M to 35M RBW26814 RBW39911 2
57 to 43 mm #18 to #14 55M to 45M RBW26818 RBW39914 2

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy