nVent LENTONS snabbkil PIN-drivrutin
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent LENTONS snabbkil PIN-drivrutin
The nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver is used to mechanically drive the wedge pin through a pre-drilled hole in the nVent LENTON Quick Wedge couplers. The pin driver is supplied with all of the tooling necessary to splice each bar size. It is powered by a high-pressure hydraulic pump and has the capability of producing 20 tons of force.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Simple design allows quick changes between bar sizes
- Designed to withstand the forces required for assembly
- Designed to work with a standard hydraulic pump
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.