nVent HYA15HT Grout Additive, varm temperatur
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent HYA15HT Grout Additive, varm temperatur
The nVent LENTON HYA15LM Grout Additive, Hot Temperature is designed to be used in conjunction with nVent LENTON Interlok grout-fill couplers and nVent LENTON Interlok HY15LM Grout. The additive is used to increase working time of the grout during hot temperature applications which allows for a longer time window to place the grout into the Interlok couplers. This proprietary grout additive increases the maximum working temperature of HY15LM grout from 100 °F (38 °C) to 122 °F (50 °C).
Information
Resurser
Design
- Allows for hot temperature grouting
- Increases grout working time in hot climates
- Extends the construction season
- For use in pump or gravity fill applications
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.