P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 22 mm, 14 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 22 mm, 14 mm
Katalog#: EL2214P13LN
Information
Resurser
CAD
Design
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specifikationer
Produktattribut
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.