HFF Steel Nailing Plate, 14 mm, 16 mm, #5, 15M
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
HFF Steel Nailing Plate, 14 mm, 16 mm, #5, 15M
Katalog#: EL1416HFF
The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.
Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.
Information
Resurser
Design
- Enkel installation
- Inga speciella verktyg behövs
- Designed for use with the A12 coupler families
- Positively locks onto the hexagon-shaped coupler
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.