D14 mekaniskt ankare för kryogena applikationer
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        D14 mekaniskt ankare för kryogena applikationer
The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Design
- Replaces conventional hooked reinforcing bar
 - Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs
 - Head area exceeds 10x bar area (net 9x)
 - Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)
 
Specifikationer
| Slutför | Vanligt | 
| Material | Rostfritt stål 431 (en 1,4057) | 
| Utformade för att möta | ACI 318;AS3600;ASTM A970;EN 14620-3 | 
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.