Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH37185.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Sats med vertikalt fyllnadsmaterial för B-serien

B-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, vertical packing, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Filler Material Kit Components
Filler Material Kit Filler  Material Packing (2 Required) Pouring Basin  Ceramic Insert  and Disk Pouring Basin  Ceramic  Guide Tube
RBB592B RBF40 RBS35477 RBS5037 RBS5038
RBB692B RBF40 RBS35477 RBS5037 RBS5038
RBB792B RBF50 RBS35478 RBS5037 RBS5038
RBB8101B RBF55 RBS354710 RBS5037 RBS5038
RBB992B RBF80 RBS354711 RBS5037 RBS5038
RBB1092B RBF90 RBS354712 RBS5037 RBS5038
RBB11101B RBF105 RBS354712 RBS5037 RBS5038
RBB1292B RBF125 RBS354715 RBS5037 RBS5038
RBB14101B RBF180 RBS354715 RBS5037 RBS5039
RBB1892B RBF220 RBS354720 RBS5037 RBS5039

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy