B-seriens horisontella hylsa, toppfyllning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
B-seriens horisontella hylsa, toppfyllning
The top fill horizontal B-Series sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.
Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.
Information
Resurser
Design
- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
- Machined from weldable grades of steel
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Specifikationer
Teknisk handbok
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.