Vinklad hällbassäng, sidofyllning, variabel övre komponent
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Vinklad hällbassäng, sidofyllning, variabel övre komponent
Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.
The upper component is universal to all sleeve sizes and is always used in conjunction with the bottom component.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.