Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

24630008.8.tif image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP tvärbalk för tung belastning

Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp som klarar 1600 kg statisk belastning. Hålmönstret möjliggör enkel reccessment av 19-tumsplanet i steg om 25 mm.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Produkttyp Fäste
Material Stål
Fungerar med. Varistar CP
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us