Varistar Colocation Cabinet, RAL 9003


Varistar Colocation Cabinet, RAL 9003
Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 9003 to accommodate servers while seperating access and cabling of the compartments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Design
- Colocation cabinets with compartments to accommodate e.g. servers
- Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)
- Multi-point door locking
- Perforated doors
- Protection class IP 20
- Color RAL 9003
Specifikationer
Produkttyp | Rack |
Rammaterial | Stål |
Broschyr
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.