Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

PH39082.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Universellt konstruktionsfäste, stödstag

Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Yta Elförzinkat
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
FM Belastning
Delnummer Förstärkningsstag Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Stagprofil 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Stagprofil 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us