Trapetsstödstag, rör


Trapetsstödstag, rör
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Seismiska trapetsstaghängare
- Möjlighet till eftermontering innebär att staget kan installeras efter montering av trapetsmontaget
- Fungerar med stagdelar för rörstorlek 40, EMT-slang och stel slang
- En nyckelstorlek passar all nödvändig hårdvara, vilket eliminerar behovet av att byta verktyg
- Brytskalle för att garantera rätt moment och enkel kontroll
- Provad enligt FM®
Specifikationer
FM Belastning | |||||
Delnummer | Förstärkningsstag | Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen | |||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
CSBR1 | EN 10255 H | 3360 N | 4930 N | 7730 N | 7730 N |
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.