Uttagsplint, UTE
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Uttagsplint, UTE
Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med UTE-uttag.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Design
- 230 V, 16 A.
- I enlighet med NFC 61-303
- Uttagslist med UTE-uttag
- Monteringshöjd 1 U
- Horisontell eller vertikal montering
- Anslutningskabel 2 m, med SCHUKO/UTE-kontakt
- Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen
Specifikationer
| Material | Aluminium; Polyamid |
| Färg | Grå |
| Produkttyp | Uttagsplint |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.