Sensor för läckagedetektering av rep
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sensor för läckagedetektering av rep
Lådvätskeläckagesensor för att upptäcka läckage längs ett rör/område för nVent SCHROFFS RackPower PDU:er.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Rope Fluid Leak Sensor för att upptäcka läckage längs ett rör / område
- 1,8 m anslutningskabel och 0,4 m linkabel
- För PDU-enheter i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien
- Hot plug för enkel integrering
- Drifttemperatur 0 till 65 oC
- Mätområde < 2 MOHM PER CM
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.