Power Distribution
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Färg
- Fungerar med.
- Material
- Slutför
- Längd
- Switchade uttag
- Aktuell märkström
- Djup
- Höjd
- Nominell spänning
- Rackenheter
- Matningstyp
Filter tillämpat: 1
Produkter | 57 resultat (211 artiklar)

Monteringsfäste för skåpmontering för samlingsskena 1 till 4 poler
Monteringsfästen för samlingsskenor eller samlingsskenor är lastkretsisolerade monteringsenheter för jordningsskenor.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Monteringsfäste, för skåpmontering för samlingsskena 1 till 4 poler

Strömkontakt för samlingsskena
Anslutningar för samlingsskenor utformade för att minska serverkomplexiteten och underlätta montering och inspektion.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Strömkontakt 125 A för samlingsskena 1 ... 4-polig

Isolerande block för samlingsskena 1 till 4 pol
Isolerande block för samlingsskenor för att skydda terminalerna från oavsiktliga kortslutningar och skador.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Isolerande block för samlingsskena 1 till 4 pol

Kontaktskydd för samlingsskena
Kontaktskydd för samlingsskena.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kontaktskydd för samlingsskena, 1 … 4-polig

Sensor för detektering av läckage
Spot Fluid Leak Sensor för att upptäcka punktliga läckage för nVent SCHROFFS RackPower PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Sensor för detektering av läckage

Sensor för läckagedetektering av rep
Lådvätskeläckagesensor för att upptäcka läckage längs ett rör/område för nVent SCHROFFS RackPower PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Sensor för läckagedetektering av rep

Advantage-seriens uppmätta PDU-ingång
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30 A(24 A)NA/32A INT, 380–415 V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1

Advantage-serien uppmätt ingång, utloppskopplad PDU