Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Internal Retainer for Rear Panel for Varistar CP Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Internal Retainer for Rear Panel

The internal retainer is easily fitted without drilling, and allows the rear panel to be removed only from inside. The retainer is only for IP 20 applications.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us