Intelligent PDU
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Switchade uttag
- Aktuell märkström
- Nominell spänning
- Rackenheter
- Matningstyp
Filter tillämpat: 1
Produkter | 14 resultat (87 artiklar)

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 V AC, 3-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 V AC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 V AC, 3-PH, 63 A

Intelligent PDU, EN6xxx, 230 V AC, 1-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6329, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6325, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 V AC, 3-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 V AC, 1-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.

Intelligent PDU, EN2xxx, 400 V AC, 3-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2810, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2852, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN2450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2950, 400 V AC, 3-PH, 63 A

Intelligent PDU, EN1xxx, 400 V AC, 3-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1809, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1811, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN1450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1950, 400 V AC, 3-PH, 63 A

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 V AC, 1-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1330, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1335, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1325, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 V AC, 1-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2317, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2329, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2325, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Enlogic iPDU, switchade och uppmätta EN6-serien
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
MSPO PDU, 0U, 30 A(24 A)NA/32A INT, 380–415 V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380–415V, 3P WYE, 12 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-I-1
MSPO PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
MSPO PDU, 5U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
MSPO PDU, 3U, 100A(80A)NA/80A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-I-1
MSPO PDU, 0U, 30 A(24 A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, 36 låsbar kombinationsenhet

Enlogic ingång uppmätt, utloppskopplad PDU EN2-serien

Uppmätt PDU EN1-serien med enlogic ingång

Advantage-seriens uppmätta PDU-ingång
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30 A(24 A)NA/32A INT, 380–415 V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1