Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

A10000156 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

IceStop självreglerande värmekabel

nVent RAYCHEM IceStop self-regulating trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Power output is 36 W/m at 0 °C in ice water, 18 W/m at 0 °C in air.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Lägsta installationstemperatur 0°F
Nominell tjocklek 0.24in
Nominell bredd 0.54in
Nominell tjocklek 6mm
Nominell bredd 14mm
Nominell kabelvikt 92lb/ft
Nominell kabelvikt 130g/m
Matningsspänning 208 – 240V
Lägsta installationstemperatur -18°C
Färg Svart
Typ av markbana Fläta
Ledarens material Nickelpläterad koppar
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us