Filtrera efter
Filter tillämpat:
0
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Höjd
- Kapslingsklass
- Typ
- Färg
- Djup
- Rammaterial
- Handtagstyp
- Bredd
- Fungerar med
- Pläteringsmaterial
- Rackhöjd
- Material
- Yta
- Ramfärg
- Höjd
- Längd
- Låstyp
- Montage
- Antal i förpackningen
- Färgkod
- Ramfärgkod
- Pläteringsfärg
- EMC-skydd
- Rackbredd
- Växlande uttag
- Plätering, färgkod
- Bredd
- Strömstyrka
- Trådstorlek
- Diameter
- Djup
- Främre finish
- Statisk belastning
- Bakre finish
- Behandlade kanter
- Uppfyller
- Matningsspänning
- Antal fack
- Redundant strömförsörjning
- Nominell spänning
- Kylmedelsmatning
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Mätningstyp
Underkategorier
Produkter | 297 resultat (2189 artiklar)

nVent ERIFLEX FleXbus Scissor
nVent ERIFLEX FleXbus Scissor is used to cut the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor to the proper length. Due to its precision-ground, hardened blades it creates a clean, smooth cut without causing crushing or deformation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FleXbus Scissor

TD Compact Four Pole Distribution Block, 80/100 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4-poligt distributionsblock, 80/100 A, 1 inkommande & 6 utgående kablar
4-poligt distributionsblock, 80/100 A, 2 inkommande & 9 utgående kablar
4-poligt distributionsblock, 80/100 A, 2 inkommande & 13 utgående kablar

TR Four Pole Distribution Block, 250 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4-poligt distrib.block med gängade stänger, 250 A

Power Block
Primary output/input device for power connection between primary and secondary switchboard, or for machine or industrial equipment.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Strömterminal, flexibar-2 kablar, 400 A - IEC, koppar
Strömterminal, flexibar-2 kablar, 800 A IEC, aluminium
Strömterminal, flexibar-3 kablar, 1 000 A IEC, aluminium
Strömterminal, flexibar-kabel, 400 A IEC, koppar
Strömterminal, flexibar-kabel, 400 A IEC, aluminium
Strömterminal, flexibar-4 kablar, 1 600 A IEC, aluminium
Strömterminal, flexibar-kabel, 630 A IEC, koppar
Strömterminal, flexibar-kabel, 630 A IEC, aluminium
Strömterminal, kabel-kabel, 170 A IEC, koppar
Strömterminal, kabel-kabel, 180 A IEC, aluminium
Strömterminal, kabel-kabel, 250 A IEC, koppar
Strömterminal, kabel-kabel, 400 A IEC, koppar
Strömterminal, kabel-kabel, 400 A IEC, aluminium
Strömterminal, kabel-2 kablar, 1 000 A IEC, aluminium
Strömterminal, kabel-2 kablar, 400 A - IEC, koppar
Strömterminal, 2 kablar-2 kablar, 1 000 A IEC, aluminium
Strömterminal, kabel-2 kablar, 400 A IEC, koppar
Strömterminal, kabel-2 kablar, 400 A IEC, aluminium
Strömterminal, kabel-kabel, 500 A IEC, koppar
Strömterminal, kabel-kabel, 500 A IEC, aluminium
Strömterminal, kabel-kabel, 630 A IEC, koppar
Strömterminal, kabel-kabel, 630 A IEC, aluminium
Strömterminal, kabel-kabel, 100 A IEC, koppar
Strömterminal, kabel-kabel, 100 A IEC, aluminium
Strömterminal, flexibar-2 kablar, 400 A IEC, koppar
Strömterminal, flexibar-2 kablar, 400 A IEC, aluminium
Strömterminal, flexibar-kabel, 250 A IEC, koppar
Strömterminal, kabel-kabel, 230 A IEC, aluminium

SBTT-350 Tunnel-to-Tunnel Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Strömterminal, tunnel-till-tunnel, 350 A

BD Two Pole Distribution Block, 100/125 A
Compact 2-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space..
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
2-poligt distributionsblock, 100/125 A, 1 inkommande & 6 utgående kablar
2-poligt distributionsblock, 100/125 A, 1 inkommande & 14 utgående kablar

TR Four Pole Distribution Block, 400 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space. Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws. Ready to use out of the box.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4-poligt distrib.block med gängade stänger, 400 A

SBTT-500 Tunnel-to-Tunnel Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Strömterminal, tunnel-till-tunnel, 500 A

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate with PE Connection
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate with PE Connection is a tinned copper part used to provide a strong electrical contact and to maintain braid expansion during compression. The connection enables the conductor to interconnect neutral and ground/earth.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FleXbus HCBC Plate with PE Connection, 0.492" Hole 1, 0.73" Hole 2
FleXbus HCBC Plate with PE Connection, 0.413" Hole 1, 0.57" Hole 2

nVent ERIFLEX FleXbus Insulating Bandage FIB
nVent ERIFLEX FleXbus Insulating Bandage FIB is an intumescent wrap consisting of butyl rubber with intumescent fire-protection additives and glass fabric reinforcement. For use around nVent ERIFLEX FleXbus Conductors.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FleXbus Insulating Bandage FIB

nVent ERIFLEX FleXbus Shear
nVent ERIFLEX FleXbus Shear is used to cut the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor to the proper length. It requires less effort due to favorable lever ratio and optimized cutting-edge geometry.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
FleXbus Shear

TD Compact Four Pole Distribution Block, 100/125 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4-poligt distributionsblock, 100/125 A, 1 inkommande & 6 utgående kablar
4-poligt distributionsblock, 100/125 A, 1 inkommande & 10 utgående kablar
4-poligt distributionsblock, 100/125 A, 1 inkommande & 14 utgående kablar