DIN Rail, 35H 7.5D Length 575L, 10 pieces


DIN Rail, 35H 7.5D Length 575L, 10 pieces
Katalog#: 20118-895
A DIN rail is a standard metal rail widely used for mounting circuit breakers and industrial control equipment inside equipment racks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Pre-Cut Lengths and with Perforations
- Steel with electrogalvanized finishing
- Comply with: EN 60715 Standards
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.