Jordning/jordning samlingsskena för ringtermineringar, 1900 mm, 43 U
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Jordning/jordning samlingsskena för ringtermineringar, 1900 mm, 43 U
Katalog#: 20118-863
Kopparband vanligtvis inrymt i ställverk, panelbrädor och bussway skåp för jordning. De används också för att ansluta högspänningsutrustning vid elcentraler och lågspänningsutrustning i batteribanker.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- För att skruva fast jordkablar med ringflikar
- Gängade fästpunkter M5 i intervaller om 20 mm
- Enhet isolerad från ramen
- Maximal strömkapacitet 200 A.
- Anslutning 35 mm² med klämma (tillbehör 21120-209)
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.