Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH37594.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERICO Cadweld Exolon kabel till stål, VS, Steel Pipe, 2/0 Concentric, 4"–6" Rör

Katalog#: XLVSC2GV5C

nVent ERICO Cadwell Exolon anslutningar utvecklades 1988 och representerar ett betydande framsteg inom svetsade elektriska anslutningar för känsliga inomhustillämpningar som datacenter, sjukhus och renrumstillämpningar. Genom eliminering av praktiskt taget all rökutveckling och ett unikt elektroniskt tändsystem är detta en utmärkt lösning för känsliga tillämpningar. Varje paket av nVent ERICO Cadwell Exolon innehåller keramiska filter som ger extremt låga utsläpp för anslutningen.

Läs mer Läs mindre
  • cUL
  • UL
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
W-XL-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Slitplåtar Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag
XL ERICO Cadweld EXOLON benämning
XX Formfamilj
X Prisnyckel
XX Ledardimension
LH Svetsände VH = Svets på ledarens vänstra ände
RH = Svets på ledarens högra ände
(Endast till VN-formgjutningsserien)
XX Rördimension
L* Delad degel Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M* Endast form
* Tom om ingen

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us