<br>Kabel till kabel, XA, 12,8 mm jordledning, 12,8 mm Conductor 1 OD, 8,0 mm jordledning, 8 mm Conductor 2 OD
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
<br>Kabel till kabel, XA, 12,8 mm jordledning, 12,8 mm Conductor 1 OD, 8,0 mm jordledning, 8 mm Conductor 2 OD
Katalog#: XACP128T1
nVent ERICO Cadweld grafitformar har utvecklats för tusentals möjliga anslutningssätt och kombinationer av ledare.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Ytterligare produktinformation
Design
- Bildar en permanent anslutning med låg resistans
- Ger en molekylär förbindning
- nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens
- Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning
- Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar
- Anslutningar kan kontrolleras visuellt
Specifikationer
Produktattribut
| XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Formfamilj | |
| X | Prisnyckel | |
| XX | Ledningskod 1 | |
| XX | Ledarkod 2 | |
| L* | Delad degel |
Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
|
| M* | Endast form | |
| W* | Slitplåtar |
Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag
|
* Tom om ingen
Broschyr
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

Ytterligare produktinformation
Bulletinnummer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.