Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH37361.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

<br>Kabel till kabel, SS, 3/16" Stranded Steel, 4,8 mm Conductor 1 OD, 3/16" Stranded Steel, 4,8 mm Conductor 2 OD

Katalog#: SSCSB

nVent ERICO Cadweld grafitformar har utvecklats för tusentals möjliga anslutningssätt och kombinationer av ledare.

Läs mer Läs mindre
  • UL
  • cUL
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Formfamilj
X Prisnyckel
XX Ledningskod 1
XX Ledarkod 2
L* Delad degel Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M* Endast form
W* Slitplåtar Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag
* Tom om ingen

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Video
Type SS, Cable to Cable - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us