Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH37361.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Kabel till kabel, högspänning, SS, 57 mm Concentric, 57 mm Concentric, Mold Only

Katalog#: SS57SRM

nVent ERICO Cadweld högspänningsanslutningar av koppar ger dig alla fördelar du har förväntat dig av exotermiska anslutningar. nVent ERICO Cadweld-anslutningar har en strömförande kapacitet som är lika med de ledare de ansluter och kommer aldrig att lossna eller korrodera. nVent ERICO Cadwell svetsuppsättningar för högspänning använder ett unikt rökfiltersystem i keramfiber som hindrar gnistor och ger minimal rök, men minskar även damm och andra utsläpp till en godtagbar nivå, även vid användning i mindre rum och kabeltunnlar.
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
XX-XXX-M
XX Formfamilj
XXX Ledarkod
M* Endast form
* Tom om ingen

Diagrams

Resurser Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us