Kabel till järnvägsräls T21 komplett svets, signal, 1" Tab Bond Terminal Style, 16 mm² Concentric, Höger sida
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabel till järnvägsräls T21 komplett svets, signal, 1" Tab Bond Terminal Style, 16 mm² Concentric, Höger sida
Katalog#: SBTBT21YRH
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Komplett livsvetsenhet för höger eller vänster sida av 85 till 141 lb. skena utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla
- Formrengörare och flinttändare ingår
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.