Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH38029.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERICO Cadweld One Shot för skena, kabel till jordspett, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 10 mm² Anslutning, solid

Katalog#: SBGR1181G

nVent ERICO Cadweld-applikationer för järnvägsfastigheter använder nVent ERICO Cadweld Plus F80 och nVent ERICO Cadweld F80 svetsmateriallegeringar. nVent ERICO Cadweld exotermiskt svetsade anslutningar är konstruerade för att ge en permanent, molekylär bindning som varken kommer att lossna eller korrodera, vilket möjliggör anslutning av olika material. Anslutningarna har utvecklats för att hålla under ledarnas och installationernas hela livslängd. nVent ERICO Cadwell anslutningar har en strömledningskapacitet som är lika bra eller bättre än ledningens och klarar upprepade felströmmar utan att orsaka driftsproblem. Efter installation kan montörerna tillförsäkra kvaliteten genom visuell kontroll av de nya anslutningarna.
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
Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent ERICO Cadweld One Shot - Type GT, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type NT, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type GR, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type NX, Cable to Ground Rod

Play

Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us