Kabel till järnväg, ST, Nr. 4 koncentrisk, 85 lb till 150 lb T-skenavsnitt, Höger sida
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        Kabel till järnväg, ST, Nr. 4 koncentrisk, 85 lb till 150 lb T-skenavsnitt, Höger sida
Katalog#: PB13ST1LRH
              nVent ERICO Cadweld-applikationer för järnvägsfastigheter använder nVent ERICO Cadweld Plus F80 och nVent ERICO Cadweld F80 svetsmateriallegeringar. nVent ERICO Cadweld exotermiskt svetsade anslutningar är konstruerade för att ge en permanent, molekylär bindning som varken kommer att lossna eller korrodera, vilket möjliggör anslutning av olika material. Anslutningarna har utvecklats för att hålla under ledarnas och installationernas hela livslängd. nVent ERICO Cadwell anslutningar har en strömledningskapacitet som är lika bra eller bättre än ledningens och klarar upprepade felströmmar utan att orsaka driftsproblem. Efter installation kan montörerna tillförsäkra kvaliteten genom visuell kontroll av de nya anslutningarna.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Ytterligare produktinformation
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
  
        
            
Design
- Bildar en permanent anslutning med låg resistans
 - Ger en molekylär förbindning
 - nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens
 - Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning
 - Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar
 - Anslutningar kan kontrolleras visuellt
 
Specifikationer
Produktattribut
| XXXX-XX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
| XXXX | Prisnyckel | |
| XX | Formfamilj | |
| XX | Ledarkod | |
| XX | Skentyp | |
| XX* | Orientering | 
      LH = Vänster hand
       RH = Höger hand  | 
| L* | Delad degel | 
      Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
       | 
| M* | Endast form | |
| W* | Slitplåtar | 
      Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag
       | 
* Tom om ingen
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      Ytterligare produktinformation
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.