nVent ERICO Cadweld One Shot kabel till jordspett, Plus, NX (ONE SHOT), 1/2" dia, 10 mm² Anslutning, solid
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERICO Cadweld One Shot kabel till jordspett, Plus, NX (ONE SHOT), 1/2" dia, 10 mm² Anslutning, solid
Katalog#: NX1141GPLUS
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Keramisk form för engångsbruk som eliminerar behovet av en grafitform och handtagsklämma/-ram
- Producerar en permanent anslutning som inte lossnar eller korroderar
- Passar släta kopparbelagda jordspett, gängade kopparbelagda jordspett, fulldimensionerade galvaniserade jordspett och jordspett av rostfritt stål
- Uppfyller NEC®
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Säkerhetsdatablad
Teknisk handbok
Certifieringar
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017




- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.