Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH37580.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Kabel till metallyta, katodisk, HB, Gjutjärnsrör, Nr. 2 koncentrisk, 10" Rör

Katalog#: CAHBA1V10

nVent ERICO Cadwell katodiska anslutningar är den metod man föredrar för exotermt svetsat katodiskt skydd av anodledningar mot rör (stål eller gjutjärn), tankar och andra konstruktioner. Katodiska skyddssystem är utvecklade för att hindra galvanisk korrosion längs en pipeline eller olika andra konstruktioner. För nVent ERICO Cadweld katodiska anslutningar används ett speciellt svetsmateriallegering som minskar värmepåverkan av stålet vilket är särskilt viktigt på tunnväggiga rör och rör som utsätts för hög belastning.
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
W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Slitplåtar Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag
CA Avsedda för katodisk
XX Formfamilj
X Prisnyckel
XX Ledardimension
LH Svetsände VH = Svets på ledarens vänstra ände
RH = Svets på ledarens högra ände
(Endast till VN-formgjutningsserien)
XX Rördimension
L* Delad degel Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M* Endast form
* Tom om ingen

Diagrams

Resurser Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us