Kabel till metallyta, katodisk, FC, Gjutjärnsrör, Nr. 2 koncentrisk, 12" Rör
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabel till metallyta, katodisk, FC, Gjutjärnsrör, Nr. 2 koncentrisk, 12" Rör
Katalog#: CAFCA1V12
nVent ERICO Cadwell katodiska anslutningar är den metod man föredrar för exotermt svetsat katodiskt skydd av anodledningar mot rör (stål eller gjutjärn), tankar och andra konstruktioner. Katodiska skyddssystem är utvecklade för att hindra galvanisk korrosion längs en pipeline eller olika andra konstruktioner. För nVent ERICO Cadweld katodiska anslutningar används ett speciellt svetsmateriallegering som minskar värmepåverkan av stålet vilket är särskilt viktigt på tunnväggiga rör och rör som utsätts för hög belastning.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Bildar en permanent anslutning med låg resistans
- Ger en molekylär förbindning
- nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens
- Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning
- Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar
- Anslutningar kan kontrolleras visuellt
Specifikationer
Produktattribut
| W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M | ||
| W* | Slitplåtar |
Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag
|
| CA | Avsedda för katodisk | |
| XX | Formfamilj | |
| X | Prisnyckel | |
| XX | Ledardimension | |
| LH | Svetsände |
VH = Svets på ledarens vänstra ände
RH = Svets på ledarens högra ände (Endast till VN-formgjutningsserien) |
| XX | Rördimension | |
| L* | Delad degel |
Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
|
| M* | Endast form | |
* Tom om ingen
Broschyr
Certifieringar
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.