Skjutdörr för mittgång
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Skjutdörr för mittgång
Gångstängningsdörrar i olika versioner manuell och automatisk öppning.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Design
- Lämplig för 2000 och 2200 mm höga skåp
- Dörrar för lateral stängning av skåpraden
- Svartgrå (RAL 7021)
- Dubbeldörrar lämpliga för en gångbredd på 1200 mm
- Trim krävs för 2200 mm höga skåp, beställs separat
Specifikationer
| Produkttyp | Skåpdörr |
| Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.