Aisle Containment Profile for Top Cover


Aisle Containment Profile for Top Cover
Profile that allows the easy fixing of aisle top covers. Increases aisle height and fixing point for accessories. Covers up to 4 racks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Design
- Universal profile to raise top cover
- The top cover elements can be raised by 84 mm using a profile
- The profile has a T-groove on the inside that allows lamps, sensors, etc, to be mounted easily
- Integration of cabinets with other heigths
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.