Batteripaket för inneslutning i gång
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Batteripaket för inneslutning i gång
Batteri: Förberedd för integrering i dörrlådan; 1200 laddningscykler, stöd för öppning för 8 dörrar, 14,7 VDC laddningsspänning via dörrplattan, omgivningstemperatur -15 oC ... +50 GRADER
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Omgivningstemperatur -15 oC ... +50 OC
- Förberedd för integrering i dörrlåda
- 14,7 VDC laddningsspänning via dörrplattan
- 1200 laddningscykler
- Öppnar för 8 dörrar
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.