Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

vpx case system Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

VPX System, Desktop, 4 U, 5 Slot, Pluggable PSU

TVPX desktop case for 5 VPX boards 3 U, 160 mm. With or without Rear I/O option The power for the system is supplied by a pluggable open frame power supply.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
  • VITA
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.